(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Insert For CoroCut MB, For Turning/Profiling

Insert For CoroCut MB, For Turning/Profiling
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      577,511VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
CoroCut MB, insert for grooving
Carbide-coated insert
For turning

Part Number
MB-07T045-02-10L-1025
MB-07T045-02-10R-1025
MB-07T093-02-10L-1025
MB-07T093-02-10R-1025
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSelfishly Maximum Cutting
(mm)
Function Width
(mm)
Function Length
(mm)
Trusco Code Dimension l₇
(mm)

577,511 VND

10 Piece(s) 27 Day(s) or more Left-hand1.55.82.00-4

656,588 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Right-hand1.55.82.00609-78804

634,276 VND

10 Piece(s) 27 Day(s) or more Left-hand1.85.603.9--

634,276 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Right-hand1.85.603.9609-7898-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Other Application Grooving / Parting Available corners 1
work material Steel / Stainless Steel / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloy Nose R 0.2 Material type GC1025
Nose R tolerance ± 0.02 Minimum Machining Diameter(mm) 10 Function Length Tolerance(mm) ± 0.02
Core height(mm) +0.05/-0