(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

T-MaxP Insert X-Line DNMG

T-MaxP Insert X-Line DNMG
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      412,042VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The photograph is representative.

Product Description

[Features]
· Carbide insert with precision-class coating for machining mixed work outer diameters and general inner diameters
· Diamond-shaped 55° insert
· Negative insert

Part Number
DNMG150404-XF-GC15
DNMG150404-XF-GC30
DNMG150404-XM-GC15
DNMG150404-XM-GC30
DNMG150408-XF-GC15
DNMG150408-XF-GC30
DNMG150408-XM-GC15
DNMG150408-XM-GC30
DNMG150604-XF-GC15
DNMG150604-XM-GC15
DNMG150604-XM-GC30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Breaker Use Nose R Material type Trusco Code

412,042 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyFinish0.4GC15-

412,042 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel / Stainless Steel / Cast Iron / High Hardness MaterialFinish0.4GC30609-6743

412,042 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyMedium grinding0.4GC15-

412,042 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / High Hardness MaterialMedium grinding0.4GC30-

412,042 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyFinish0.8GC15-

412,042 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / High Hardness MaterialFinish0.8GC30-

412,042 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyMedium grinding0.8GC15609-6794

412,042 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel / Stainless Steel / Cast Iron / High Hardness MaterialMedium grinding0.8GC30609-6808

574,323 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyFinish0.4GC15-

574,323 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyMedium grinding0.4GC15-

574,323 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / High Hardness MaterialMedium grinding0.4GC30-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape D (55° Diamond-Shape) Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 4
Rake angle Negative Selfishly No-hand Tip Type G
Tip relief angle(°) 0