(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
T-Max P Negative Insert For Turning (Diamond Shaped 80°) (Part Number)

T-Max P Negative Insert For Turning (Diamond Shaped 80°)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,686,306VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
VBGW160408S01530F-7025
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShape Rake angle Selfishly Nose R Blade Effective Length
(mm)
Material type Tip Type Blade tip processing Tip relief angle
(°)
Negative land width
(mm)
Negative land angle
(°)

2,686,306 VND

5 Piece(s) 7 Day(s) or more V (35° Diamond-Shaped)PozidrivNo-hand0.83.17025WNegative land + Round honing50.1530

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 2 work material High Hardness Material
Breaker Use Finish

Please check the type/dimensions/specifications of the part VBGW160408S01530F-7025 in the T-Max P Negative Insert For Turning (Diamond Shaped 80°) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VBGW160408S01530F-7025 trong chuỗi T-Max P Negative Insert For Turning (Diamond Shaped 80°).

Products like this...

Part Number
CNGA120408T01030A-7015
VBGW160404S01030F-7025
VBGW160404S01530F-7015
VBGW160408S01530F-7015
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShape Rake angle Selfishly Nose R Blade Effective Length
(mm)
Material type Tip Type Blade tip processing Tip relief angle
(°)
Negative land width
(mm)
Negative land angle
(°)

4,965,228 VND

5 Piece(s) 7 Day(s) or more C (80° Diamond-Shape)Negative--2.07015-Negative land00.130

2,686,306 VND

5 Piece(s) 7 Day(s) or more V (35° Diamond-Shaped)PozidrivNo-hand0.43.07025WNegative land + Round honing50.120

2,686,306 VND

5 Piece(s) 7 Day(s) or more V (35° Diamond-Shaped)PozidrivNo-hand0.43.17015WNegative land + Round honing50.1530

2,686,306 VND

5 Piece(s) 7 Day(s) or more V (35° Diamond-Shaped)PozidrivNo-hand0.83.17015WNegative land + Round honing50.1530