(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
11ER/IL 0.50 ISO |
11ER/IL R 0.60 ISO |
11ER/IL R 0.70 ISO |
11ER/IL R 0.80 ISO |
11ER/IL R 1.00 ISO |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | W (±0.02) | T |
---|---|---|---|---|---|---|
617,883 VND | 10 Piece(s) | 23 Day(s) | 0.5 | 1.4 | ||
617,883 VND | 10 Piece(s) | 23 Day(s) | 0.6 | 1.4 | ||
617,883 VND | 10 Piece(s) | 23 Day(s) | 0.70 | 1.4 | ||
617,883 VND | 10 Piece(s) | 23 Day(s) | 0.80 | 1.4 | ||
617,883 VND | 10 Piece(s) | 23 Day(s) | 1 | 1.3 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
I.C.(inch) | 1/4 | L(mm) | 11 | X(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Y(mm) | 0.7 |