(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
I.D. Holder (SCLPR) (Part Number)

I.D. Holder (SCLPR)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,216,752VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
S16R-SCLPR-09
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngD
(Ø)
d
(Ø)
H
(mm)
L
(mm)
S
(mm)

(mm)
Applied Insert Screw Wrench

1,331,869 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2016152001035CP֎T0903֎֎SO35080lT-15

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Inner Diameter

Please check the type/dimensions/specifications of the part S16R-SCLPR-09 in the I.D. Holder (SCLPR) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S16R-SCLPR-09 trong chuỗi I.D. Holder (SCLPR).

Products like this...

Part Number
S12M-SCLPR-08
S20N-SCLPR-09
S20S-SCLPR-09
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngD
(Ø)
d
(Ø)
H
(mm)
L
(mm)
S
(mm)

(mm)
Applied Insert Screw Wrench

1,216,752 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 141211150715CP֎T0802֎֎SO30055lT-9

1,715,597 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2620181601320CP֎T0903֎֎SO35080lT-15

1,715,597 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2620182001320CP֎T0903֎֎SO35080lT-15