(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

2-Flute H.S.S End Mill (Uncoated/TIN/TICN) (120002K)

2-Flute H.S.S End Mill (Uncoated/TIN/TICN) (120002K)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      220,258VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
120002K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (Lc)
(mm)
work material Shank diameter (d)
(mm)
Coating Overall Length (L)
(mm)
Base Blade Y/N

604,498 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2.57General Steel[○] / Stainless steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Copper[○]6Non-court55-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 2 Tool Material Type Cobalt High Speed
Machining Application Flat Surface / Side / Furrow / Slope notch Torsion Angle (θ) Standard Distortion (30~40°) shank Straight
Tolerance 0~-0.030

Please check the type/dimensions/specifications of the part 120002K in the 2-Flute H.S.S End Mill (Uncoated/TIN/TICN) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 120002K trong chuỗi 2-Flute H.S.S End Mill (Uncoated/TIN/TICN).

Products like this...

Part Number
120000K
120001K-2F1.0
120003K-2F1.5
120004K
120006K
120008K
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (Lc)
(mm)
work material Shank diameter (d)
(mm)
Coating Overall Length (L)
(mm)
Base Blade Y/N

586,172 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 26Stainless steel[◯] / Cast Iron[◯] / Aluminum[◯] / Copper[◯] / General Steel[◯]6Non-court55Available

379,887 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 13.5Stainless steel[◯] / Cast Iron[◯] / Aluminum[◯] / Copper[◯] / General Steel[◯]6Non-court55-

320,793 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1.54.5Stainless steel[◯] / Cast Iron[◯] / Aluminum[◯] / Copper[◯] / General Steel[◯]6Non-court55-

556,391 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 310Stainless steel[◯] / Cast Iron[◯] / Aluminum[◯] / Copper[◯] / General Steel[◯]6Non-court55-

605,072 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3.512Stainless steel[◯] / Cast Iron[◯] / Aluminum[◯] / Copper[◯] / General Steel[◯]8Non-court60-

559,255 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 412Stainless steel[◯] / Cast Iron[◯] / Aluminum[◯] / Copper[◯] / General Steel[◯]8Non-court60Available