(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

EX-SUS-POT (UniFi) for Stainless Steel

EX-SUS-POT (UniFi) for Stainless Steel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      602,005VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
15189K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

602,005 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Uni-fi Screw size (Nominal) 5/16-18UNC Chamfer threads (Lcf) 4
Tool Material Type Vanadium heis work material Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) / Thermoplastic Plastic (vinyl chloride, nylon, etc.) Tap Type Point Tap
Hole type For Through Hole Coating Y/N Available Coating Type Homo
Overall Length (L)(mm) 70 Number of Furrows 3 Screw Length (Lc)(mm) 22
Rating (H) OH3 Shank (d)(mm) 6.1 Neck part length (L1)(mm) 37