(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

4-Flute Square End Mill (TS-EML)

4-Flute Square End Mill (TS-EML)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      644,427VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
T4L020
T4L030
T4L040
T4L050
T4L060
T4L080
T4L100
T4L120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (Lc)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

644,427 VND

1 Piece(s) Quote 29660

876,549 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 312670

654,748 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 417670

1,042,639 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 520680

1,022,023 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 620680

1,059,308 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 828890

1,619,380 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 103410100

1,996,669 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 124012110

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Tempered Steel / Stainless steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating HS Machining Application Flat Surface / Side / Furrow / Slope notch Torsion Angle (θ) Standard Distortion (30~40°)