(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

3-Flute Wave Cut (ALU-CUT)

3-Flute Wave Cut (ALU-CUT)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,021,334VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
E5D74060
E5D74080
E5D74100
E5D74120
E5D74160
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (L2)
(mm)
Shank diameter (D2)
(mm)
Total Length (L3)
(mm)
Length below head (L1)
(mm)

1,021,334 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 61367020

1,024,003 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 81988026

1,122,776 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1022108032

1,722,303 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1226129036

3,023,280 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 16321612046

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Aluminum / Copper Number of flutes(sheet) 3 Type Long Neck Square
Machining Application Flat Surface / Side / Furrow / Machining (Z feed) / Slope notch Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.030