(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
13752K |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Screw size (Nominal) | Pitch (P), Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Number of Furrows | Reference diameter position (Lp) (mm) | Screw Length (Lc) (mm) | Shank (d) (mm) | Square length (Lk) (mm) | Square width (k) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,985,929 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | PT3/8 | 19 | 65 | 4 | 21 | 28 | 14 | 14 | 11 |
Loading...Tải…
Screw Types | Piping Taper | Chamfer threads (Lcf) | 2.5P | Tool Material Type | High Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
work material | Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Magnesium alloy castings (MC) | Tap Type | Piping tab | Coating Y/N | None |
Rating (H) | JIS II |