(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
T2829784 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Screw size (Nominal) | Pitch (P), Number of Threading (mm) | Coating Y/N | Coating Type | Overall Length (L) (mm) | Handle Part Diameter (d) (mm) | Screw Rating | Screw Length (l) (mm) | Square width (K) (mm) | Square length (Kl) (mm) | Number of blades (F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,043,191 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | M24 | 3 | None | Non-court | 120 | 19 | YH4 | 45 | 15 | 18 | 3 |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part T2829784 in the Combo Tap General (T1829 / T2829 / T3829) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T2829784 trong chuỗi Combo Tap General (T1829 / T2829 / T3829).
Part Number |
---|
T1829222 |
T1829242 |
T1829282 |
T2829804 |
T2829813 |
T2829824 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Screw size (Nominal) | Pitch (P), Number of Threading (mm) | Coating Y/N | Coating Type | Overall Length (L) (mm) | Handle Part Diameter (d) (mm) | Screw Rating | Screw Length (l) (mm) | Square width (K) (mm) | Square length (Kl) (mm) | Number of blades (F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587,892 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | M3.5 | 0.6 | Available | Homo | 48 | 4 | YH2 | 13 | 3.2 | 6 | 3 | ||
192,735 VND | 10 Piece(s) | 5 Day(s) | M4 | 0.7 | Available | Homo | 52 | 4.5 | YH2 | 13 | 4 | 7 | 3 | ||
261,493 VND | 1 Piece(s) | Same day | M5 | 0.8 | Available | Homo | 60 | 5.5 | YH2 | 16 | 4.5 | 7 | 3 | ||
3,043,191 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | M24 | 1.5 | None | Non-court | 120 | 19 | YH4 | 45 | 15 | 18 | 3 | ||
3,724,746 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | M24 | 1 | None | Non-court | 95 | 19 | YH3 | 30 | 15 | 18 | 3 | ||
3,444,104 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | M25 | 2 | None | Non-court | 125 | 19 | YH4 | 45 | 15 | 18 | 3 |