(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

H.S.S Straight Flute Machine Reamer MT Shank-SKH51

H.S.S Straight Flute Machine Reamer MT Shank-SKH51
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      935,040VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
RM17H1-080
RM17H1-090
RM17H1-100
RM17H1-110
RM17H1-120
RM17H1-130
RM17H1-140
RM17H1-150
RM17H1-160
RM17H1-170
RM17H1-180
RM17H1-190
RM17H1-200
RM17H1-220
RM17H1-240
RM17H1-250
RM17H1-260
RM17H1-270
RM17H1-280
RM17H1-300
RM17H1-320
RM17H1-350
RM17H1-360
RM17H1-380
RM17H1-400
RM17H1-420
RM17H1-450
RM17H1-480
RM17H1-500
RM17H1-520
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool diameter (D)
(mm)
Furrow Length (ℓ)
(mm)
Full Length (L) Number of Blades (Flutes) MORSE N˚

935,040 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 8601506MT1

940,769 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 9701606MT1

940,769 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 10701606MT1

981,429 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 11751706MT1

981,429 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 12751706MT1

1,243,169 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 13801808MT1

1,805,021 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 14851908MT2

1,834,228 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 15902108MT2

1,841,102 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 16952158MT2

1,878,330 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 171002208MT2

1,885,777 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 181052258MT2

2,122,886 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 191052258MT2

2,200,202 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 201102308MT2

2,649,225 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 221202408MT2

3,142,346 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 241302708MT3

3,591,370 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 251302708MT3

4,148,637 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2614028010MT3

4,428,059 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2714028010MT3

4,707,624 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2814028010MT3

4,831,335 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3015029010MT3

6,126,853 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3216030010MT4

7,235,662 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3516032510MT4

7,357,082 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3616533010MT4

9,184,023 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3816533012MT4

10,834,710 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4016533012MT4

11,301,484 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4216533012MT4

12,000,219 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4517034012MT4

14,229,217 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4817034012MT4

15,715,529 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 5018038512MT4

18,312,221 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 5218038512MT4
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool diameter (D)
(mm)
Furrow Length (ℓ)
(mm)
Full Length (L) Number of Blades (Flutes) MORSE N˚

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shank Type Morse taper shank Coating Y/N None Tool grade High Speed Steel
Tolerance D m5 Tolerance (Tolerance) ℓ ±1 Tolerance (Tolerance) L ±1
Twist angle(°) STRAIGHT
Close

Comparison list