(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Insert For CoroMill 419 - 419N..E-SM/419N..M-KH (Part Number)

Insert For CoroMill 419 - 419N..E-SM/419N..M-KH
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      434,599VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Low resistance high feed milling cutter CoroMill?Chip for 419
High feed cutter for medium to roughing

Part Number
419N-140530E-SM-S40T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Diameter of Inscribed Circle iC
(mm)
Tip Thickness S
(mm)
Corner R
(mm)
Detailed Material Wiper Length BS
(mm)
Machining State LE
(mm)
Details Type Trusco Code

605,321 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) P (Regular pentagon)N(0°)Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy513.55.473S40T0.0Medium9--

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 419N-140530E-SM-S40T in the Insert For CoroMill 419 - 419N..E-SM/419N..M-KH series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 419N-140530E-SM-S40T trong chuỗi Insert For CoroMill 419 - 419N..E-SM/419N..M-KH.

Products like this...

Part Number
419N-140530E-SM-1040
419N-140530E-SM-2040
419N-140530E-SM-S30T
419N-140530M-KH-1020
419N-140530M-KH-3040
419N-140530M-KH-4220
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Diameter of Inscribed Circle iC
(mm)
Tip Thickness S
(mm)
Corner R
(mm)
Detailed Material Wiper Length BS
(mm)
Machining State LE
(mm)
Details Type Trusco Code

605,321 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more P (Regular pentagon)N(0°)Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy513.55.473GC10400.0Medium9--

550,088 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more P (Regular pentagon)N(0°)Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy513.55.473GC20400.0Medium9--

678,900 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -----------CORO-MILL 419 tip.610-9225

477,086 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more P (Regular pentagon)N(0°)Cast Iron513.55.473GC10200.0Heavy9--

434,599 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) P (Regular pentagon)N(0°)Cast Iron513.55.473GC30400.0Heavy9--

477,086 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more P (Regular pentagon)N(0°)Steel / Cast Iron513.55.473GC42200.0Heavy9--