(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

CoroCut 1/2 For Grooving (2-Flute) (Part Number)

CoroCut 1/2 For Grooving (2-Flute)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      646,435VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
CoroCut 2 inserts
2-cutting-edge specification
Solid carbide-coated insert
High clamp rigidity
For grooving
For medium-feed machining
Seat size: J
Width: 5.0 mm

Part Number
N123G2-0318-0003-GM-2135
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShape Available corners work material Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Material type Specifications Minor relief angle
(°)
Groove Width Tolerance Other Nose R
(mm)
Maximum Cutting
(mm)
Sheet size Trusco Code

854,598 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more [Other] Other2Steel / Stainless Steel[Other] Other3.18 mmGC2135Medium feed7+0.10/00.318.00G-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Grooving / Parting Selfishly No-hand Tip relief angle(°) 7
Chip Breaker Manufacturer GM Nose R tolerance ±0.10

Please check the type/dimensions/specifications of the part N123G2-0318-0003-GM-2135 in the CoroCut 1/2 For Grooving (2-Flute) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần N123G2-0318-0003-GM-2135 trong chuỗi CoroCut 1/2 For Grooving (2-Flute).

Products like this...

Part Number
N123E2-0239-0002-GM-3115
N123G2-0300-0003-GM-3115
N123G2-0318-0003-GM-1125
N123G2-0318-0003-GM-3115
N123G2-0318-0003-GMH13A
N123H2-0400-0003-GM-2135
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShape Available corners work material Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Material type Specifications Minor relief angle
(°)
Groove Width Tolerance Other Nose R
(mm)
Maximum Cutting
(mm)
Sheet size Trusco Code

770,931 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) [Other] Other2Steel / Cast Iron0.22.39 mmGC3115Medium feed7+0.10/0-18.4E609-8231

854,598 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more [Other] Other2Steel / Cast Iron[Other] Other3.00 mmGC3115Medium feed6+0.10/00.318.20G-

938,266 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more [Other] Other2Steel / Stainless Steel / Cast Iron[Other] Other3.18 mmGC1125Medium feed7+0.10/00.318.00G-

783,924 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more [Other] Other2Steel / Cast Iron[Other] Other3.18 mmGC3115Medium feed7+0.10/00.318.00G-

646,435 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more -1Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloy-3.18 mmH13AMedium Feed7+0.10/00.318.00G-

904,798 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) [Other] Other2Steel / Stainless Steel[Other] Other4.00 mmGC2135Medium feed6.5+0.10/00.323.00H609-8444