(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

コロミル390カッター/エンドミルおよび肩削りカッター (Part Number)

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      16,344,180VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
R390036C311M075
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

16,344,180 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Machining Application Plane / Side / Groove blade diameter D(φ) 36 mm work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper / Graphite
Mounting Method Centering Plug Finish category Rough and medium rough processing Number of flutes(sheet) 3
Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat / Cermet Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 10 Underneck length (ℓ1)(mm) 75
Maximum Engine Speed n max 29000 Details Type Coromant Capto Dimensions D 5m(mm) C3
Coolant Coolant Center Through Cutting Angle (κr)(°) 90 Mass(kg) 0.5
Specifications Cross Pitch (Medium Number of Blades) Tip Size(mm) 11 Blade distribution Equally Divided
Program Length(mm) 75

Please check the type/dimensions/specifications of the part R390036C311M075 in the コロミル390カッター/エンドミルおよび肩削りカッター series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần R390036C311M075 trong chuỗi コロミル390カッター/エンドミルおよび肩削りカッター.