(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
・ Taiyo-Tool's long-handled staggered edge T-slot cutter.
・ Material: SKH56
Part Number |
---|
STC-LS14-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Major Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Shank Length (mm) | Number of Flutes | Handle Diameter (mm) | Flute Width (mm) | Neck Diameter (mm) | Neck Length (mm) | Side Flute Length (Bottom) (mm) | Side Flute Length (Handle) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,293,830 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 14 | 100 | 75 | 6 | 12 | 2 | 7 | 23 | 2.5 | 1.75 |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part STC-LS14-2 in the Long handle staggered blade T slot cutter STC-LS (SKH56) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần STC-LS14-2 trong chuỗi Long handle staggered blade T slot cutter STC-LS (SKH56).
Part Number |
---|
STC-LS10-3 |
STC-LS10-3.5 |
STC-LS10-4 |
STC-LS14-2.5 |
STC-LS14-3 |
STC-LS14-3.5 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Major Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Shank Length (mm) | Number of Flutes | Handle Diameter (mm) | Flute Width (mm) | Neck Diameter (mm) | Neck Length (mm) | Side Flute Length (Bottom) (mm) | Side Flute Length (Handle) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,102,590 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 100 | 75 | 6 | 12 | 3 | 5 | 22 | 2.5 | 1.5 | ||
2,102,590 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 100 | 75 | 6 | 12 | 3.5 | 5 | 21.5 | 2.5 | 1.5 | ||
2,102,590 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 100 | 75 | 6 | 12 | 4 | 5 | 21 | 2.5 | 1.5 | ||
2,293,830 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 14 | 100 | 75 | 6 | 12 | 2.5 | 7 | 22.5 | 2.5 | 1.75 | ||
2,102,590 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 14 | 100 | 75 | 6 | 12 | 3 | 7 | 22 | 2.5 | 1.75 | ||
2,102,590 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 14 | 100 | 75 | 6 | 12 | 3.5 | 7 | 21.5 | 2.5 | 1.75 |