(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Single angular cutter w/ cobalt handle SAC-S (SKH56) (Part Number)

Single angular cutter w/ cobalt handle SAC-S (SKH56)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,414,133VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
・ This is a single angular cutter with a cobalt handle from Taiyo-Tool.
・ Material: SKH56

 
Part Number
SAC-S25-45
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMajor Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank Length
(mm)
Number of Flutes Handle Diameter
(mm)
Flute Width
(mm)
Angle
(°)
Flute Height
(mm)
Side Flute Length
(mm)
Neck Diameter
(mm)
Neck Length
(mm)

2,867,541 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 257048121274575815

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part SAC-S25-45 in the Single angular cutter w/ cobalt handle SAC-S (SKH56) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SAC-S25-45 trong chuỗi Single angular cutter w/ cobalt handle SAC-S (SKH56).

Products like this...

Part Number
SAC-S12-60
SAC-S15-45
SAC-S15-60
SAC-S25-60
SAC-S30-45
SAC-S30-60
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMajor Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank Length
(mm)
Number of Flutes Handle Diameter
(mm)
Flute Width
(mm)
Angle
(°)
Flute Height
(mm)
Side Flute Length
(mm)
Neck Diameter
(mm)
Neck Length
(mm)

1,643,618 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 125037885602.89348

1,700,990 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 156550101254554410

1,700,990 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 15654810126603.464611

2,867,541 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25755212129605.251014

3,173,525 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3075491416845851018

3,173,525 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 308050141612606.9351218