(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
・ This is a single angular cutter with a cobalt handle from Taiyo-Tool.
・ Material: SKH56
Part Number |
---|
SAC-S55-60 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Major Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Shank Length (mm) | Number of Flutes | Handle Diameter (mm) | Flute Width (mm) | Angle (°) | Flute Height (mm) | Side Flute Length (mm) | Neck Diameter (mm) | Neck Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,459,696 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 55 | 120 | 70 | 16 | 25 | 24 | 60 | 13.86 | 12 | 22 | 26 |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part SAC-S55-60 in the Single angular cutter w/ cobalt handle SAC-S (SKH56) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SAC-S55-60 trong chuỗi Single angular cutter w/ cobalt handle SAC-S (SKH56).
Part Number |
---|
SAC-S12-60 |
SAC-S15-45 |
SAC-S15-60 |
SAC-S60-45 |
SAC-S60-60 |
SAC-S8-45 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Major Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Shank Length (mm) | Number of Flutes | Handle Diameter (mm) | Flute Width (mm) | Angle (°) | Flute Height (mm) | Side Flute Length (mm) | Neck Diameter (mm) | Neck Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,643,618 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 12 | 50 | 37 | 8 | 8 | 5 | 60 | 2.89 | 3 | 4 | 8 | ||
1,700,990 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 15 | 65 | 50 | 10 | 12 | 5 | 45 | 5 | 4 | 4 | 10 | ||
1,700,990 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 15 | 65 | 48 | 10 | 12 | 6 | 60 | 3.46 | 4 | 6 | 11 | ||
11,645,373 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 60 | 120 | 70 | 16 | 25 | 18 | 45 | 18 | 13.5 | 20 | 32 | ||
11,645,373 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 60 | 120 | 70 | 16 | 25 | 25 | 60 | 14.43 | 13.5 | 23 | 25 | ||
1,414,133 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | 50 | 38.5 | 6 | 8 | 2.5 | 45 | 2.5 | 2 | 3 | 9 |