(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Insert Coil Tap Straight Type T2399

Insert Coil Tap Straight Type T2399
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      288,596VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
T2399207
T2399247
T2399287
T2399317
T2399367
T2399427
T2399437
T2399507
T2399517
T2399527
T2399547
T2399557
T2399607
T2399617
T2399707
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Handle Part Diameter (d)
(mm)
Screw Length (l)
(mm)
Square width (K)
(mm)
Square length (Kl)
(mm)
Number of blades
(F)

303,485 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) M30.5484183.263

300,047 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) M40.7604.4224.573

288,596 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) M30.8626244.573

292,030 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) M61656.226583

329,234 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) M81.25757325.584

504,512 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) M101.5828.5386.594

504,512 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) M101.25828.5386.594

952,538 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M121.759010.5428114

952,538 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M121.58810.5428114

952,538 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M121.258810.5428114

1,204,537 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M14295134510134

1,204,537 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M141.59512.54510134

1,445,090 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M16295144511144

1,445,090 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M161.595144511144

2,332,823 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M202.5120195815185
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Handle Part Diameter (d)
(mm)
Screw Length (l)
(mm)
Square width (K)
(mm)
Square length (Kl)
(mm)
Number of blades
(F)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Meter Chamfer threads (Lcf) 5 Tool Material Type Vanadium heis
work material Low Carbon Steel (0.25% or less of C content) / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%) / High carbon steel (C content exceeding 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Cast Iron (FC) / Copper (Cu) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) Tap Type Hand Tap Hole type For Fixed Hole
Coating Y/N None Screw Rating JIS lb
Close

Comparison list