(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
T1809552 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Screw size (Nominal) | Pitch (P), Number of Threading (mm) | Coating Y/N | Coating Type | Overall Length (L) (mm) | Handle Part Diameter (d) (mm) | Screw Rating | Screw Length (l) (mm) | Square width (K) (mm) | Square length (Kl) (mm) | Number of blades (F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821,553 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | M14 | 1.5 | Available | Homo | 88 | 10.5 | YH2 | 30 | 8 | 11 | 3 |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part T1809552 in the Combo Spiral Tap Coating / Non-coating / Tin (T1809 / T2809 / 2819) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T1809552 trong chuỗi Combo Spiral Tap Coating / Non-coating / Tin (T1809 / T2809 / 2819).
Part Number |
---|
T1809191 |
T1809202 |
T1809211 |
T1809582 |
T1809592 |
T1809602 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Screw size (Nominal) | Pitch (P), Number of Threading (mm) | Coating Y/N | Coating Type | Overall Length (L) (mm) | Handle Part Diameter (d) (mm) | Screw Rating | Screw Length (l) (mm) | Square width (K) (mm) | Square length (Kl) (mm) | Number of blades (F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410,194 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) | M2.3 | 0.4 | Available | Homo | 42 | 3 | YH1 | 9.5 | 2.5 | 5 | 2 | ||
265,868 VND | 10 Piece(s) | Same day | M3 | 0.5 | Available | Homo | 46 | 4 | YH2 | 11 | 3.2 | 6 | 3 | ||
349,487 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) | M3 | 0.35 | Available | Homo | 46 | 4 | YH1 | 11 | 3.2 | 6 | 3 | ||
1,170,358 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | M15 | 1.5 | Available | Homo | 90 | 10.5 | YH2 | 30 | 8 | 11 | 3 | ||
1,456,726 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | M15 | 1 | Available | Homo | 90 | 10.5 | YH2 | 30 | 8 | 11 | 3 | ||
1,256,268 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | M16 | 2 | Available | Homo | 95 | 12.5 | YH2 | 32 | 10 | 13 | 3 |