(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Air Riveter (AR-2000SV)

Air Riveter (AR-2000SV)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of AR2000SV

  • Specifications
    Air
  • Rivet nail size(ø)
    2.4, 3.2, 4.0
  • Piston Round Trip Distance(mm)
    14
  • Usage
    Mainly used for iron plates or sign making
  • Remarks
    small type
  • Weight(kg)
    1.1
Part Number
AR2000SV
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

24,642,755 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Basic Specifications

  • Specifications
    Air
  • Rivet nail size(ø)
    2.4, 3.2, 4.0
  • Piston Round Trip Distance(mm)
    14
  • Usage
    Mainly used for iron plates or sign making
  • Remarks
    small type
  • Weight(kg)
    1.1

Specifications of AR2000SV

  • Specifications
    Air
  • Rivet nail size(ø)
    2.4, 3.2, 4.0
  • Piston Round Trip Distance(mm)
    14
  • Usage
    Mainly used for iron plates or sign making
  • Remarks
    small type
  • Weight(kg)
    1.1
Part Number
AR2000SV
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

24,642,755 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1