(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

NON-SPARK Hand Socket Set (Al-Cu)

NON-SPARK Hand Socket Set (Al-Cu)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 101G

  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Application
    For handwork
  • Set Content(Point)
    1SET (connecting rod5", 10"/Tsocket prop, ratche handle/speed handle/socket10, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32)
  • Specifications (SQ)
    1/2
  • Specifications (pcs)
    17
Part Number
101G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

29,970,394 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Basic Specifications

  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Application
    For handwork
  • Set Content(Point)
    1SET (connecting rod5", 10"/Tsocket prop, ratche handle/speed handle/socket10, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32)
  • Specifications (SQ)
    1/2
  • Specifications (pcs)
    17

Specifications of 101G

  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Application
    For handwork
  • Set Content(Point)
    1SET (connecting rod5", 10"/Tsocket prop, ratche handle/speed handle/socket10, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32)
  • Specifications (SQ)
    1/2
  • Specifications (pcs)
    17
Part Number
101G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

29,970,394 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1