(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Coil Hand Tap (Part Number)

Coil Hand Tap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      730,376VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HCT200250D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Square length (K1)
(mm)
Square width (K)
(mm)
Shank
(dø)
Screw length (L1)
(mm)
Drill diameter Tap External Diameter

2,501,147 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M20.02.5120181519582123.2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tap Type Hand Tap Coating Y/N Available Coating Type Non-homo
Food (P) 5 Material HSSE Remarks Appropriate for aluminum, aluminum alloy, casting and zinc alloy casting
Rating (H) JIS lb

Please check the type/dimensions/specifications of the part HCT200250D in the Coil Hand Tap series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HCT200250D trong chuỗi Coil Hand Tap.

Products like this...

Part Number
HCT030050D
HCT04040D
HCT050080D
HCT060100D
HCT080125D
HCT100150D
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Square length (K1)
(mm)
Square width (K)
(mm)
Shank
(dø)
Screw length (L1)
(mm)
Drill diameter Tap External Diameter

730,376 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M 3.00.54863.24183.13.6

730,376 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M 4.00.76074.55.5224.24.9

730,376 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M 5.00.86274.56245.26

730,376 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M 6.0165856.2266.27.3

814,851 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M 8.01.257585.57328.39.6

1,058,552 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M10.01.58296.58.53810.511.9