(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
24198K |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Screw size (Nominal) | Pitch (P), Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Number of Furrows | Screw Length (Lc) (mm) | Rating (H) | Shank (d) (mm) | Square length (Lk) (mm) | Square width (k) (mm) | Neck part length (L1) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,198,739 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | M22 | 2.5 | 115 | 4 | 38 | OH4 | 17 | 16 | 13 | 63 |
Loading...Tải…
Screw Types | Meter | Chamfer threads (Lcf) | 2.5 | Tool Material Type | Vanadium heis |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) / Thermoplastic Plastic (vinyl chloride, nylon, etc.) | Tap Type | Spiral Tap | Hole type | For Fixed Hole |
Coating Y/N | Available | Coating Type | Homo | Twist angle | 45° |