(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

2 FLUTE BALL END MILL (EBD)

2 FLUTE BALL END MILL (EBD)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      371,828VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
80760K
80802K
80803K
80804K
80805K
80806K
80807K
80808K
80810K
80812K
80818K
82932K
82940K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size
(mm)
Blade length (Lc)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Standard
(Ø)

579,423 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) R0.52.55061

875,741 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) R1.055062

371,828 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) R1.586063

372,212 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) R2.087064

372,212 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) R2.5108065

372,212 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) R3.0129066

822,138 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) R3.5149067

852,261 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) R4.01410088

935,308 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) R5.0181001010

1,091,662 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) R6.0221101212

1,603,345 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) R9341401618

2,920,907 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) R16601803232

4,593,176 VND

1 Piece(s) Quote R20652003240

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Tempered Steel / Stainless steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Tool Material Type Cobalt High Speed Number of flutes(sheet) 2
Coating Non-court Machining Application Curved surface / Side / Intaglio / R groove