(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Length (m) |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,257,623 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 16 | 150 | 18.2kg | ||
5,156,518 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 18 | 200 | 30.8kg | ||
6,279,301 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 20 | 200 | 38kg | ||
8,789,126 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 24 | 200 | 54.7kg | ||
705,990 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 5 | 120 | 1.4kg | ||
1,229,984 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 5 | 400 | 4.7kg | ||
1,031,881 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 6 | 200 | 3.5kg | ||
1,210,168 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 8 | 150 | 4.7kg | ||
1,437,999 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 8 | 200 | 6.2kg | ||
1,272,018 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 9 | 150 | 6.2kg | ||
1,793,836 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 10 | 200 | 9.6kg | ||
1,423,966 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 10 | 150 | 7.2kg | ||
2,431,169 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 12 | 200 | 13.9kg | ||
1,909,410 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 12 | 150 | 10.4kg | ||
3,154,417 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 14 | 200 | 18.8kg | ||
2,460,896 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 14 | 150 | 14.1kg | ||
4,032,815 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 16 | 200 | 24.2kg |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Length (m) |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,257,623 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 16 | 150 | 18.2kg | ||
5,156,518 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 18 | 200 | 30.8kg | ||
6,279,301 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 20 | 200 | 38kg | ||
8,789,126 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 24 | 200 | 54.7kg | ||
705,990 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 5 | 120 | 1.4kg | ||
1,229,984 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 5 | 400 | 4.7kg | ||
1,031,881 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 6 | 200 | 3.5kg | ||
1,210,168 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 8 | 150 | 4.7kg | ||
1,437,999 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 8 | 200 | 6.2kg | ||
1,272,018 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 9 | 150 | 6.2kg | ||
1,793,836 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 10 | 200 | 9.6kg | ||
1,423,966 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 10 | 150 | 7.2kg | ||
2,431,169 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 12 | 200 | 13.9kg | ||
1,909,410 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 12 | 150 | 10.4kg | ||
3,154,417 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 14 | 200 | 18.8kg | ||
2,460,896 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 14 | 150 | 14.1kg | ||
4,032,815 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) | 16 | 200 | 24.2kg |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
MISUMI Vietnam Company Limited, Legal Representative: Tomohiro Watanabe,
phone: 0222-361-1555, e-mail: cs@misumi.com.vn, Enterprise Code: 0107514576,
Date of Issuance: 22 July 2016, Place of Issuance: Bac Ninh, Business Certificate No. 6573041568-KD dated 27 September 2016 issued by the People's Committee of Bac Ninh
Công ty TNHH MISUMI Việt Nam, Đại diện theo pháp luật: Tomohiro Watanabe,
Điện thoại: 0222-361-1555, e-mail: cs@misumi.com.vn, Mã số doanh nghiệp: 0107514576,
ngày cấp 22/7/2016, nơi cấp: Bắc Ninh, Giấy phép kinh doanh số: 6573041568-KD ngày cấp 27/9/2016 bởi UBND tỉnh Bắc Ninh
Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy