(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Backfire Protector (SWFA-R2 =R1.0)

Backfire Protector (SWFA-R2 =R1.0)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,303,662VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SWFAR2-R1.0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,303,662 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Back Fire Protector (for gas welding) Normal Operating Pressure(MPa) ~0.1 Application For regulators
Applicable Fluid LPG Full Length(㎜) 68 Material Anti-inflammation element Stainless 316 L
Feature Small, light weight / Korea Gas Safety Corporation inspection (maximum 0.1 MPa or less)

Please check the type/dimensions/specifications of the part SWFAR2-R1.0 in the Backfire Protector (SWFA-R2 =R1.0) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SWFAR2-R1.0 trong chuỗi Backfire Protector (SWFA-R2 =R1.0).