(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Necklace Display Holder

Necklace Display Holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,048,736VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
DP0601
DP0602
DP0603
DP0612
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClassification Specification (Width / depth)
(mm)
Height
(mm)

1,048,736 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Small100×40132

1,120,326 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Middle120×50172

1,249,191 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Large160×75234

1,478,284 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Stage 2220×100310

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Acrylic Thickness(mm) 3