(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Handbags DISPLAY STAND

Handbags DISPLAY STAND
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      937,053VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
DP0702
DP5501
DP5502
DP5503
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClassification Specification (Width / depth)
(mm)
Height
(mm)
Thickness
(mm)

1,263,509 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Stage 2100×1851603

937,053 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Small100×60902

957,098 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Middle120×80902

997,187 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Large180×90902

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Acrylic