(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Partition Holder 45

Partition Holder 45
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      466,084VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
A0045
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

466,084 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specification (Width / depth)(mm) 200×100 Material Acrylic Thickness(mm) 1.8
Width(mm) 45

Please check the type/dimensions/specifications of the part A0045 in the Partition Holder 45 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A0045 trong chuỗi Partition Holder 45.