(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Band Ring Double Clip【10 Pieces Per Package】

Band Ring Double Clip
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      545,089VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
M0070
M0071
M0072
M0073
M0074
M0075
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor

545,089 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

6 Day(s) Blue

545,089 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

5 Day(s) Red

545,089 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

5 Day(s) Yellow

545,089 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

5 Day(s) Green

545,089 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

5 Day(s) Gray

545,089 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

5 Day(s) Black

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Clip Specification (Width / depth)(mm) 420×10 Material Polyester, Steel