(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Color Reflecting Name Tag (S/Horizontal)

Color Reflecting Name Tag (S/Horizontal)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      376,933VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
M0203
M0204
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor

376,933 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Silver

376,933 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Blue

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Nameplate Classification Necklace with line Specification (Width / depth)(mm) 86×54
Category 1 Small Material Reflective sheet