(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
T-shaped Holder

T-shaped Holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      480,142VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
T0905
T1007
T1207
T1507
T1707
T2007
T2008
T2130
T2508
T3021
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBore/Inlay
(mm)
Outer diameter
(mm)
Height
(mm)
Thickness
(mm)

480,142 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 90×55100×6065(Floor) 5

494,904 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100×70110×6080(Floor) 5

521,854 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 120×70130×6080(Floor) 5

548,435 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 150×70160×6080(Floor) 5

580,378 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 170×70180×6080(Floor) 5

635,196 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 200×70210×7080(Floor) 5

643,129 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 200×80210×7080(Floor) 5

972,666 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 210×297220×80307(Floor) 5

722,988 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 250×80260×7090(Floor) 5

1,106,126 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 297×210310×80220-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Acrylic