(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
3-4045-11 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | |
---|---|---|---|---|---|
33,738,540 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) | 1 unit |
A glove box with a pass box supplied to allow easy observation of the interior.
[Features]
· The PE type has an overload safety valve that depressurizes the cabinet when the pressure overloads and an exhaust duct.
· Main body material: PMMA (acrylic). Pass box opening size: 116 x 116 mm.
· Gas displacement valve: I.D. φ10 (diameter 10 mm) tube valves x 2 pieces included.
· Weight: 11 kg, gloves: 0.4 mm thick. Duct diameter: For φ76 (76 mm diameter) (AS-600PE).
· Outlet Specifications: 100 VAC, 2 outlets (AS-600PC/800PC).
· Accessories: Gloves for glove box, large x 1 pair.
[Applications]
· For gas generating situations or heat exchangers.
Part Number |
---|
3-4045-11 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | |
---|---|---|---|---|---|
33,738,540 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
AS-600P.
AS-800P.
AS-600PE.
AS-600PC.
Part No. | Model Number | Size (mm) |
---|---|---|
3-4045-11 | AS-600P | 762 × 450 × 478 |
1-9046-01 | AS-800P | 962 × 500 × 528 |
3-4045-12 | AS-600PE (With Exhaust Duct) | 762 × 450 × 583 |
3-4045-13 | AS-600PC (With Outlet) | 762 × 450 × 478 |
1-9046-02 | AS-800PC (With Outlet) | 962 × 500 × 528 |