(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stubby Ratchet Screwdriver 52380

Stubby Ratchet Screwdriver 52380

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 52380

  • Standards for Tip Shape
    Phillips (+) / Slotted (-)
  • Tip Size Plus (+)
    No. 2
  • Tip Size, Slotted (-) Blade Width (mm) B1
    6
  • Single Item / Set Classification
    Single Item
  • Magnet
    None
  • Grip Type
    Resin
  • Total Length(mm)
    72
  • Insertion Angle(mm)
    6.35HEX
  • JAN Code
    4712818986020
Part Number
52380
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

470,261 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Standards for Tip Shape
    Phillips (+) / Slotted (-)
  • Tip Size Plus (+)
    No. 2
  • Tip Size, Slotted (-) Blade Width (mm) B1
    6
  • Single Item / Set Classification
    Single Item
  • Magnet
    None
  • Grip Type
    Resin
  • Total Length(mm)
    72
  • Insertion Angle(mm)
    6.35HEX
  • JAN Code
    4712818986020

Product Description

[Features]
・ Smooth rotation with 60-tooth gear and excellent workability
・ Uses an elastomer resin that is non-slippery and easy to apply force.
・ Can use commercially available hex bits with a width across flats of 6.35 mm.
[Applications]
・ Ideal for working in narrow spaces

Specifications of 52380

  • Standards for Tip Shape
    Phillips (+) / Slotted (-)
  • Tip Size Plus (+)
    No. 2
  • Tip Size, Slotted (-) Blade Width (mm) B1
    6
  • Single Item / Set Classification
    Single Item
  • Magnet
    None
  • Grip Type
    Resin
  • Total Length(mm)
    72
  • Insertion Angle(mm)
    6.35HEX
  • JAN Code
    4712818986020
Part Number
52380
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

470,261 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1