(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Metric Thread (M) with Flat Blade 60°
Part Number |
---|
16ER175ISO-TF-PR1115 |
16ER300ISO-TF-PR1115 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Pitch (for Threading) | rε | Pitch mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
495,315 VND | 5 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1.75 | 0.22 | 1.75 | ||
254,751 VND | 5 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3 | 0.41 | 3.0 |
Loading...Tải…
Shape | T (Triangular) | Application | Tapping | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Steel / Stainless Steel | Rake angle | Positive | Selfishly | Right Handed |
Nose R | Others | O.D./ I.D. (For Threading) | Major Diameter | Screw Types (for threading) | ISO Meter 60° |
Material | PR1115 | φd | 4 | A | 9.525 |
S | 1.6 | T | 3.68 | θ | 60゜ |
Applicable Screw | M |