(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SDSET50 Ironworking Drill, Set of 50

SDSET50 Ironworking Drill, Set of 50
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,145,987VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]It can be used for cutting general steel, cast iron, and aluminum. [Features]High-speed steel with high hardness is used.

Part Number
SDSET50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,145,987 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Diameter Dc(mm) 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 2 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9 / 3 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8 / 3.9 / 4 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 4.8 / 4.9 / 5 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 5.7 / 5.8 / 5.9 / 6 work material general steel / Cast Iron / Aluminum Tool Material Type High-speed steel
Dimensions ℓ2(mm) 6 / 4 / 3 / 5.9 / 5.8 / 5.7 / 5.6 / 5.5 / 5.4 / 4.4 / 4.3 / 4.2 / 4.1 / 3.9 / 3.8 / 3.7 / 3.6 / 3.5 / 3.4 / 3.3 / 1.9 / 1.8 / 1.7 / 1.6 / 1.5 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 2 / 2.5 / 3.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 2.8 / 2.4 / 2.3 / 5.3 / 5.2 / 5.1 / 4.9 / 3.1 / 2.9 / 1.1 / 2.1 / 2.2 / 2.6 / 2.7 / 4.6 / 4.7 tip angle(Degree) 118° Number of packaging(pc.) 50

Please check the type/dimensions/specifications of the part SDSET50 in the SDSET50 Ironworking Drill, Set of 50 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SDSET50 trong chuỗi SDSET50 Ironworking Drill, Set of 50.