(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
HS406 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
870,691 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) |
Socket used for tightening and loosening hex bolts and nuts.
[Features]
· A set of 6.
· With a socket holder. Insertion angle: 12.7 mm, shape: hexagon.
· Firmly accesses hex bolts and nuts. Hex subtense design.
· By minimizing subtense tolerance, rattling when inserting the bolt/nut has been decreased, increasing tightening efficiency, improving operability and enabling safe work.
· A socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.
Part Number |
---|
HS406 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
870,691 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.