(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PA Grindstone Dish Type

PA Grindstone Dish Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      686,330VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Vitrified saucer-shaped grinding wheel for grinding machines.
In addition, hard and crushable GC abrasive is used.

Part Number
1000E31530
1000E31540
1000E31550
1000E31560
1000E31570
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngParticle Size
(#)
Thickness
(mm)
Hardness E
(mm)

686,330 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6013J8

686,330 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6013K8

686,330 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8013J8

686,330 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8013K8

789,918 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 6019J10
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngParticle Size
(#)
Thickness
(mm)
Hardness E
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Saucer-shaped (#12) Outer Diameter(mm) 150 Hole Diameter(mm) 31.75
Abrasive material PA Binding Agent V35R Maximum operating rotation speed(m/s) 33
A(mm) 10 J(mm) 75 K(mm) 75
U(mm) 3 Tool Used For Grinder Configuration Number 12
Close

Comparison list