(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CX Grindstone, Double Dovetail

CX Grindstone, Double Dovetail
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,785,153VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Vitrified double dovetail grinding wheel for grinding machines.
In addition, it uses high-performance new ceramic abrasive grain CX with micro self-sharping blade based on the hardest and finest crystal configuration for A-type abrasive.

 
Part Number
1000E20640
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,785,153 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Double dovetail (size 10) Particle Size(#) 120 Outer Diameter(mm) 180
Thickness(mm) 6.4 Hole Diameter(mm) 31.75 Hardness J
Abrasive material CX Binding Agent V400 Maximum operating rotation speed(m/s) 40
J(mm) 115 U(mm) 3.2 M(mm) 125
Tool Used For Grinder Configuration Number 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1000E20640 in the CX Grindstone, Double Dovetail series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1000E20640 trong chuỗi CX Grindstone, Double Dovetail.