(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Air tool tip
·Prevents clogging with a dust absorption hole
[Applications]
·Can be attached to an air sander for sanding work
Part Number |
---|
1450290 |
1450291 |
1450292 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Package Size (mm) | Weight (g) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
186,138 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | H170×W135×D7 | 44 | 4907052378377 | ||
185,916 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | H170×W135×D7 | 42 | 4907052378384 | ||
184,603 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | H170×W135×D6 | 30 | 4907052378391 |