(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

CORO-TURN【1-10 Pieces Per Package】 (Part Number)

CORO-TURN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      258,686VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Unique shape exhibits high performance

 
Part Number
DCMT11T308-MM-1105
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Breaker Use Nose R s (Chip Thickness)
(mm)
S Tolerance
(mm)
Tip Size Diameter of Inscribed Circle iC Material type Tip Type Chip Breaker Manufacturer Specifications Other Nose R
(mm)

398,621 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Heat-resistant alloy, titanium alloyMedium grinding0.83.97±0.13110.3751105TMM--

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape D (55° Diamond-Shape) Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 2
Rake angle Pozidriv Selfishly No-hand Tip relief angle(°) 7

Please check the type/dimensions/specifications of the part DCMT11T308-MM-1105 in the CORO-TURN series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DCMT11T308-MM-1105 trong chuỗi CORO-TURN.

Products like this...

Part Number
DCMT11T308-KR-3205
DCMT11T308-KR-3210
DCMT11T308-KR-H13A
DCMT11T308-MM-1115
DCMT11T308-MM-1125
DCMT11T308-MM-2015
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Breaker Use Nose R s (Chip Thickness)
(mm)
S Tolerance
(mm)
Tip Size Diameter of Inscribed Circle iC Material type Tip Type Chip Breaker Manufacturer Specifications Other Nose R
(mm)

348,193 VND

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

1 Pack(s) 9 Day(s) Cast Iron-0.83.97±0.13110.3753205TKR--

398,621 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Cast Iron-0.83.97±0.13110.3753210TKR--

258,686 VND

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

1 Pack(s) 9 Day(s) Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy-0.83.97±0.13110.375H13ATKR--

398,621 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloyMedium grinding0.83.97±0.13110.3751115TMM--

398,621 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloyMedium grinding0.83.97±0.13110.3751125TMM--

362,368 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Stainless SteelMedium grinding0.83.97±0.13110.3752015TMM--