(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Standard Dial Gauge Holder

Standard Dial Gauge Holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,023,075VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Since the fine adjustment part is plastic, it is insulated
・ Since Noga's original spring-integrated bearing mechanism is used, the arm can be strongly locked with the center locking screw
・ Widely used due to its handy size

 
Part Number
DG1030
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,023,075 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Magnet Stand (Arm Type) Adsorption Force(N) 800 Mounting screws Ext. M8
Arm overall length(mm) 282 W(mm) 50 L(mm) 60
H(mm) 55 L1(mm) 110 L2(mm) 101
L3(mm) 71 Weight(g) 1.35

Please check the type/dimensions/specifications of the part DG1030 in the Standard Dial Gauge Holder series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DG1030 trong chuỗi Standard Dial Gauge Holder.