(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Noga, Standard Clamp Holder

Noga, Standard Clamp Holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,297,933VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ 80 kgf. strong magnet, standard holder arm with 2 inch size clamp (maximum opening of base: about 50 mm)
・ Quickly fixes the workpiece at any position and angle

Part Number
DG1300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,297,933 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Magnet Stand (Arm Type) Adsorption Force(N) 800 Magnet width(mm) 50
Magnet depth(mm) 60 Magnet height(mm) 55 Arm dimension(mm) 110×102