(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Slender torsion bit 5-piece set【5 Pieces Per Package】

Slender torsion bit 5-piece set

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    289,534 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BW301
BW303
BW305
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Description JAN Code

289,534 VND

10 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 65 (+) 2Xφ3.5X65, 5 pieces 4907587357786

317,484 VND

10 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 65/110 (+) 2Xφ3.5X65 3 pcs; (+) 2Xφ3.5X110, 2 pcs 4907587357809

327,159 VND

10 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 82 (+) 2Xφ3.5X82, 5 pieces 4907587357861

Basic Specifications

  • Tip Type
    Phillips (+)
  • shank diameter(mm)
    6.35
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Tip size / Phillips (+)
    No.2
  • Presence of magnet at the blade tip
    Available
  • Whether there is a double-end function
    Available
  • Heat treatment classification
    H
  • Size(mm)
    140X70X23

Product Description

Screw heads are easily visible. Ideal for slender screws and slim screws.

Part Number
BW301
BW303
BW305
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Description JAN Code

289,534 VND

10 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 65 (+) 2Xφ3.5X65, 5 pieces 4907587357786

317,484 VND

10 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 65/110 (+) 2Xφ3.5X65 3 pcs; (+) 2Xφ3.5X110, 2 pcs 4907587357809

327,159 VND

10 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 82 (+) 2Xφ3.5X82, 5 pieces 4907587357861

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1