(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

CoroMill 790 Tip (Part Number)

CoroMill 790 Tip
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      839,992VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Sharp cutting edge and high performance

 
Part Number
R790-160424PH-NM-H13A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Tip Thickness S
(mm)
Corner R
(mm)
Detailed Material Dimensions la
(mm)
Wiper Length BS
(mm)
Dimensions iW
(mm)
Tip Size Machining State Dimension L
(mm)

908,841 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Non-ferrous metal42.4H13A1211116Medium20

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape (initial letter of model number) Other Clearance angle E(20°) Available corners 2
Tip hand (right or left) Right-hand

Please check the type/dimensions/specifications of the part R790-160424PH-NM-H13A in the CoroMill 790 Tip series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần R790-160424PH-NM-H13A trong chuỗi CoroMill 790 Tip.

Products like this...

Part Number
R790-160408PH-PL-1010
R790-160416PH-NL-H13A
R790-160416PH-NM-H13A
R790-160431PH-NL-H13A
R790-160431PH-NM-H13A
R790-160440PH-NL-H13A
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Tip Thickness S
(mm)
Corner R
(mm)
Detailed Material Dimensions la
(mm)
Wiper Length BS
(mm)
Dimensions iW
(mm)
Tip Size Machining State Dimension L
(mm)

1,154,153 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy / High Hardness Material40.8GC10101611116Light20

839,992 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Non-ferrous metal41.6H13A1611116Light20

839,992 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Non-ferrous metal41.6H13A1211116Medium20

839,992 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Non-ferrous metal43.1H13A1611116Light20

839,992 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Non-ferrous metal43.1H13A1211116Medium20

839,992 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Non-ferrous metal44.0H13A1611116Light20