(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Sharp cutting edge and high performance
Part Number |
---|
690-140608M-E-SL-S30T |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shape (initial letter of model number) | Available corners | Diameter of Inscribed Circle iC (mm) | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Dimensions iW (mm) | Tip Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
628,322 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Other | 2 | 14.5 | 6.35 | 0.8 | S30T | 14.75 | 1 | 14.5 | 14 |
Loading...Tải…
Clearance angle | P (11°) | work material | Heat-resistant alloy, titanium alloy | Machining State | Light |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 690-140608M-E-SL-S30T in the CoroMill 690 End Cutting Edge Tip series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 690-140608M-E-SL-S30T trong chuỗi CoroMill 690 End Cutting Edge Tip.
Part Number |
---|
690-100508M-E-SL-S40T |
690-100510M-P-SL-1030 |
690-100510M-P-SL-2040 |
690-140608M-E-SL-S40T |
690-140610M-P-SL-1030 |
690-140610M-P-SL-2040 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shape (initial letter of model number) | Available corners | Diameter of Inscribed Circle iC (mm) | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Dimensions iW (mm) | Tip Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577,371 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Other | 2 | 10 | 5.2 | 0.8 | S40T | 10 | 1 | 10.01 | 10 | ||
577,371 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | S (Square) | 4 | 10 | 5.2 | 1.0 | GC1030 | 10 | - | 10.01 | 10 | ||
605,128 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | S (Square) | 4 | 10 | 5.2 | 1.0 | GC2040 | 10 | - | 10.01 | 10 | ||
628,322 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Other | 2 | 14.5 | 6.35 | 0.8 | S40T | 14.75 | 1 | 14.5 | 14 | ||
628,322 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | S (Square) | 4 | 14.5 | 6.35 | 1.0 | GC1030 | 14.75 | - | 14.5 | 14 | ||
628,322 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | S (Square) | 4 | 14.5 | 6.35 | 1.0 | GC2040 | 14.75 | - | 14.5 | 14 |