(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Unique shape exhibits high performance
Part Number |
---|
SL70-L123R65A-HP |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Number of corners for tip use | 1st Processing Diameter (min) (mm) | Sheet size | Dimension L1 (mm) | ar2 max (mm) | Dimensions Dmi | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Weight (kg) | Dimensions/f1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,248,840 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 15 | 65 | Left-hand | 1 Corner | 160 | R | 16.5 | - | 340 | N123R1-1500-RM | 6 | 0.34 | 71 |
Loading...Tải…
Application | Outer Diameter Grooving / Horizontal feeding | Connection Size | 70 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SL70-L123R65A-HP in the CORO-TURN SL70, HP Cutting Head for Grooving series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SL70-L123R65A-HP trong chuỗi CORO-TURN SL70, HP Cutting Head for Grooving.
Part Number |
---|
SL70-L123K45A-HP |
SL70-L123L50A-HP |
SL70-L123M50A-HP |
SL70-R123G15A-HP |
SL70-R123H30A-HP |
SL70-R123K15A-HP |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Number of corners for tip use | 1st Processing Diameter (min) (mm) | Sheet size | Dimension L1 (mm) | ar2 max (mm) | Dimensions Dmi | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Weight (kg) | Dimensions/f1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,248,840 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6 | 45 | Left-hand | 2 Corner | 120 | K | 18 | - | 320 | N123K2-0600-RM | 6 | 0.3 | 71 | ||
16,248,840 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 8 | 50 | Left-hand | 2 Corner | 105 | L | 18 | - | 340 | N123L2-0800- RM | 6 | 0.34 | 81 | ||
16,248,840 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 11 | 50 | Left-hand | 1 Corner | 100 | M | 17.5 | 25 | 450 | N123M1-1100-RM | 5 | 0.348 | 71 | ||
16,248,840 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3 | 15 | Right-hand | 2 Corner | 100 | G | 15.5 | - | 800 | N123G2-0300- RM | 2 | 0.23 | 48 | ||
16,248,840 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4 | 30 | Right-hand | 2 Corner | 100 | H | 16 | - | 800 | N123H2-0400- RM | 5 | 0.245 | 56 | ||
16,248,840 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6 | 15 | Right-hand | 2 Corner | 120 | K | 18 | - | 320 | N123K2-0600-RM | 2 | 0.248 | 36 |