(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CORO-TURN SL, Edge Grooving Blade for CoroCut 1/2 (Part Number)

CORO-TURN SL, Edge Grooving Blade for CoroCut 1/2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,179,403VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Unique shape exhibits high performance

 
Part Number
570-32R123J18B060A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngGroove Width
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)
Maximum Groove Depth
(mm)
Selfishly Sheet size Dimension L1
(mm)
Dimension L3
(mm)
Gauge Chip Tip tightening torque
(Nm)
Minimum Machining Diameter
(mm)
Dimensions/f1
(mm)

9,173,265 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 59518Right-handJ1856.1N123J2-0500- TF3.56041.1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Edge surface grooving / Horizontal feeding Number of corners for tip use 2 Corner Details Type Curve (Inner Winding)
Dimensions d mm(mm) 32

Please check the type/dimensions/specifications of the part 570-32R123J18B060A in the CORO-TURN SL, Edge Grooving Blade for CoroCut 1/2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 570-32R123J18B060A trong chuỗi CORO-TURN SL, Edge Grooving Blade for CoroCut 1/2.

Products like this...

Part Number
570-32L123J18B040A
570-32R123F15B068A
570-32R123G18B130A
570-40L123K18B168A
570-40R123H18B052A
570-40R123H18B220A
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngGroove Width
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)
Maximum Groove Depth
(mm)
Selfishly Sheet size Dimension L1
(mm)
Dimension L3
(mm)
Gauge Chip Tip tightening torque
(Nm)
Minimum Machining Diameter
(mm)
Dimensions/f1
(mm)

8,561,026 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 57018Left-handJ1856.1N123J2-0500- TF3.54041.1

8,561,026 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2.59815Right-handF1452.35N123F2-0250- CM26837.4

8,179,403 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 330018Right-handG1456.1N123G2-0300- TF313041.1

9,721,480 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 640018Left-handK1864.1N123K2-0600- TF416845.1

9,721,480 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 47218Right-handH1864.1N123H2-0400- TF35245.1

9,721,480 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 450018Right-handH1864.1N123H2-0400- TF322045.1