(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Unique shape exhibits high performance
Part Number |
---|
DCLNR2525M12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Application | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | Lead Angle (°) | Cutting Angle (°) | Function Width (mm) | Function Height (mm) | Function Length (mm) | Dimension L3 (mm) | Tip Size | Gauge Chip | Torque (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,306,695 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Outer Diameter / End Face / Chamfer | Right-hand | 25 | 25 | -5 | 95 | 32 | 25 | 150 | 32 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | C (80° Diamond-Shape) | Clamp Shape | Cable clamp | Applicable Tip Clearance Angle Type | Negative |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle(°) | -6 | Blade Inclination Angle(°) | -6 | Clearance angle(°) | 0 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part DCLNR2525M12 in the CORO-TURN RC, Shank Bit for Negative Tips series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DCLNR2525M12 trong chuỗi CORO-TURN RC, Shank Bit for Negative Tips.
Part Number |
---|
DCBNL2020K12 |
DCBNL2525M12 |
DCBNL2525M16 |
DCBNL3225P12 |
DCBNL3225P16 |
DCBNL3232P12 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Application | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | Lead Angle (°) | Cutting Angle (°) | Function Width (mm) | Function Height (mm) | Function Length (mm) | Dimension L3 (mm) | Tip Size | Gauge Chip | Torque (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,691,105 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Outer Diameter | Left-hand | 20 | 20 | 15 | 75 | 17 | 20 | 125 | 34.2 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | ||
3,896,686 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Outer Diameter | Left-hand | 25 | 25 | 15 | 75 | 22 | 25 | 150 | 34.6 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | ||
3,896,686 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Outer Diameter | Left-hand | 25 | 25 | 15 | 75 | 22 | 25 | 150 | 41.5 | 16 | CNMG 16 06 12 | 6.4 | ||
4,307,846 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Outer Diameter | Left-hand | 32 | 25 | 15 | 75 | 22 | 32 | 170 | 34.6 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | ||
3,963,200 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Outer Diameter | Left-hand | 32 | 25 | 15 | 75 | 22 | 32 | 170 | 32 | 16 | CNMG 16 06 12 | 6.4 | ||
5,198,698 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Outer Diameter | Left-hand | 32 | 32 | 15 | 75 | 27 | 32 | 170 | 34.2 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 |